Content
温度控制用CGO和CGD快速接头

- Ø 03 - 05 - 08 - 12 mm
电子冷却:
- 变流器、医用成像设备、电子通信、数据中心、雷达、广播发射机等
- 温度调节
流体:水乙二醇、导热油、酯类、冷却水、煤油等
平头防污染设计
- 连接时无污染物进入回路;
- 连接断开时回路自动关闭:无流体泄漏而污染环境;
- 特别适用于电力和高压环境。
高性能和高可靠性
- 优异的流量
- 抗振并耐腐蚀
- 为大量插拔连接而设计
结构紧凑,重量轻
合理的设计和材质(铝合金材质)使得接头结构紧凑且重量轻。
连接不对中补偿
主要用于机柜系统,CGO和CGD接头的设计用来补偿连接不对中和进行«盲接»。