Stäubli

Stäubli

分水器NCI 33

模块化设计,用于量身定制解决方案

流体集中连接系统:

  • 用于塑料工业的模温控制回路
  • 以及在其他各类工业中的应用
Get the Flash Player to see this animation/video.

确定您的分水器

  • 2种主管路的进口(或出口)
  • 一系列广泛的连接件供选择,以适合您的流体、温度,等……
  • 根据回路数目,可使用2到16个模块

可转向模块

点击播放视频
  • 只需简单的拧动螺丝就可以松开系统,转动模块
  • 在操作过程中保持密封
  • 每30 °定位

内置式密封

  • 每个模块之间密封
  • 模块和连接件之间密封
  • 连接内部密封

回路识别

  • 红色或蓝色色环
  • 回路合理化,大大简化了回路调节系统的使用:紧凑、易接近、可识别、方便维护等

更多信息,请见产品目录。

在我们的产品目录册里,您可以发现有关NCI分水器的优势,技术特性和产品编号。

 

点击此处下载产品目录