Stäubli

Stäubli

第二代史陶比尔吹尘枪STA

STA
  • 适用于所有类型的气喷:安全,静音,准确,强劲,渐增。
  • 适用于所有工业:机械,电子,汽车制造,塑胶,实验室,木料加工,以及更多。
  • 生产制造:清扫机加工的切屑和支座,清洁机器。
  • 装配、检查、工具车间:吹扫、吹干、零件除尘、清洁工作台。

创新、高效

  • 防划痕:表面不会有任何划伤的危险。
  • 人体工学设计:史陶比尔的设计兼具轻巧及易于操作的优点,减少重复性劳损的风险。
  • 高强度和抗震性:采用高强度复合材料材质制造,使得风吹尘枪具最长的使用寿命。
  • 内置喷嘴完美密封,确保 高效最佳吹扫,并降低耗气量。

4种类型

  • SIL: 结合强劲喷气和静音的特点。
  • MIK: 带有保护气屏,阻止碎屑和灰尘朝操作者回吹。
  • OSHA: 结合强劲喷气和安全的特点:在接触排气孔的情况下两侧孔会自动限制出气压力。
  • ZEP: 空气射流直接集中。

2S3和2S15安全设置

减小系统动态压力要通过一个不可少的系统来得到。选用此系统使得能使用6 bar的供气网络,在低压下进行吹扫。
2S3和2S15两种版本允许使用者在管路压力为6bar的情况下,实现工作台的低压吹尘。

使用舒适

  • 气流方向最佳:史陶比尔的吹尘枪的形状设计使得空气射流的方向与操作者手臂和手的方向一致,故不会伤害手腕,而且不会疲劳。
  • 渐增吹扫:吹尘器扳机的高灵敏度使得在打开压缩空气回路的瞬间就是真正的渐增吹扫。

更多相关信息请见目录册

在我们的产品目录册里,您可以发现更多关于STA吹尘枪系列产品的优点,技术参数以及产品编号。

点击这里来下载产品目录