Content
大流量安全快速接头RVS

- Ø 33 mm
- 在管网中连接大型软管。
- 分配管的管端和歧管的供气。大型气动工具的供气。
全流量
RVS快速接头采用球阀设计,在全通径的情况下提供全流量。
在无压状态下连接
插头的锁紧系统不受阀门打开的限制,因此不存在压力。
安全断开连接
完全避免了由于下游管子中的压力软管反抽的危险。
当转动控制手柄时,内置截止阀切断所有进气,并给下游回路减压。
更多的安全特性
只要插头不连接,安全装置就阻止带压下的插座打开。
技术参数
型号 | RVS 33 |
通径 Ø (mm) | 33 |
最大工作压力 (bar) | 16 |
截止阀 | 全流量 |
工作温度 (°C) | -15° 到 +70° |
材质
- 插座为铬铜
- 插头为高强度不锈钢