Stäubli

Stäubli

大流量安全快速接头RVS

RVS
Ø 33 mm
  • 在管网中连接大型软管。
  • 分配管的管端和歧管的供气。大型气动工具的供气。

全流量

RVS快速接头采用球阀设计,在全通径的情况下提供全流量。

在无压状态下连接

插头的锁紧系统不受阀门打开的限制,因此不存在压力。

安全断开连接

完全避免了由于下游管子中的压力软管反抽的危险。
当转动控制手柄时,内置截止阀切断所有进气,并给下游回路减压。

更多的安全特性

只要插头不连接,安全装置就阻止带压下的插座打开。

 

技术参数

型号

RVS 33

通径 Ø (mm)

33

最大工作压力 (bar)

16

截止阀

全流量

工作温度 (°C)

-15° 到 +70°

材质

  • 插座为铬铜
  • 插头为高强度不锈钢