快速接头 RBE 03

Picture of a RBE
Ø 03 mm
  • 气动系统;
  • 控制机器;
  • 连接小型气动工具。

自动快速接头

通过推动插头的简单动作实现自动连接。按下按钮就断开连接。

人体工学设计

小巧,完美的圆柱体,易操作。

长效密封

长颈特制插头可最大限度地嵌入插座。颈部经淬火和研磨,导向精确。具大接触表面的专利锁紧技术:高超的技术用来实现与工具的直接连接。密封圈在理想的环境下实现密封,故插头颈部得到保护。

可靠性

特别适用于小型气动工具,RBE03系列接头包含史陶比尔各类接头专有的技术,确保接头使用成本最低,且经久耐用。

结构紧凑

外径仅为 Ø 16 mm。

技术参数

型号

RBE 03

流量 (mm)

3

最大工作压力 (bar)

50

截止阀

单阀

材质

  • 插座主体采用17%铬钢
  • 插头采用13%铬钢,经淬火研磨
  • 单体式大按钮为13%硬质铬
  • 密封圈:丁腈橡胶
http://www.staubli.com