史陶比尔广泛的连接器产品系列具下述优势:
在压缩空气应用中,史陶比尔确保您的安全高效。
Ø 02 mm最大工作压力: 10 bar
Ø 03 mm最大工作压力 : 50 bar
Ø 04 mm最大工作压力: 15 bar
Ø 06 - 08 mm最大工作压力:12 bar
Ø 06 - 08 - 11 mm最大压力: 16 bar
Ø 06 - 08 - 11 mm最大工作压力 : 16 bar
Ø 11 - 19 mm最大工作压力:15 bar
Ø 33 mm最大工作压力: 16 bar
Ø 5x8 - 6,5x10 mm最大工作压力: 10 bar
Ø 8x12 - 9x13 - 11x16 mm最大工作压力: 10 bar
6 bar时的耗气量: 27 - 12 - 13 - 15 Nm³/H
最大噪音等级: 90 dBA