Content
小型快速接头MRA

- Ø 04 mm
- 流体输送回路 : 压缩空气,气体,液体。
- 可装在测试台的仪表盘上,实验室的操纵台上。
- 用于气动控制或自动化。
气密性
MRA的设计独特,使用一个O形密封圈来确保完美的气密密封。
旋转接头
插头可以在插座中自由转动,其设计可以防止软管折叠、折断,并使得操作更加简便灵活。
多版本供选择
单或双截止阀。
材质
- 插头为不锈钢18/09
- 插座为铜镀镍,易磨损件为不锈钢18/09或为18/09不锈钢款型
- 密封圈:丁腈橡胶 (NBR)
技术参数
型号 | MRA 04 |
流量 Ø (mm) | 4 |
最大工作压力 (bar) | 50 |
工作温度 (°C) | 最高 +100°C |
截止阀 | 单或双阀 |