Stäubli

Stäubli

微型快速接头MCR

MCR的图片
Ø 02 mm
  • 流体和空气驱动逻辑仿真器的控制回路; 
  • 气动控制;
  • 用于气体,流体以及真空回路;
  • 用于RMC组合气动接头的测试单元。

自动

可单手完成连接与断开操作。

单截止阀

当断开回路时,插座的阀门自动关闭。

适用于狭窄的空间

MCR微型接头适用于空间非常狭窄的区域:气动模拟器、教学实验台、逻辑设备等。对安装位置的唯一限制就是整套接头的外径尺寸。只要通过简单的插拔插头就可以自动完成回路的断开与连接。

气密性

此款设计独特的自动微型接头使用一个O形密封圈来确保其完美的气密性。

可靠

技术参数

型号

MCR 02

流量 (mm)

2.3

最大的工作压力 (bar)

10

截止阀

单阀

材质

  • 铜镀镍材质
  • 不锈钢材质弹簧
  • 密封圈:丁腈橡胶