Stäubli

Stäubli

安全防刮擦接头ERS

ERS
Ø 06 - 08 mm
  • 连接气动工具,吹尘枪,气动化设备。
  • 喷涂及车身车间。
  • 汽车及飞机的装配线。
  • 任何行业的总装线上(例如家具,家电,电脑,汽车)。
    成品表面无划痕。

成品表面无划痕

完美的单体圆柱结构,采用高冲击强度复合材料制作,无外部金属件。包括应力消除处理的特殊抗刮擦锁紧系统。

完美的旋转技术,安全的保障

  • 防软管反抽安全系统:在压力下无软管反抽危险(ISO 4414标准)。
  • 插头:ISO 6150标准C系列。
  • 优良的耐压性。

轻质

通径6mm的接头的重量仅为125g,8mm的接头仅为140g。该特点为装配线上的操作人员提供了极大的工作便利,减小肢体重复性劳损的危险。

全自动

得益于获专利的安全按钮,使得能够单手轻松实现断开与连接。

 

长效密封

插头最大限度地嵌入插座,颈部经淬火和研磨,导向精确,确保长久可靠的气密密封。

技术参数

型号

ERS 06

ERS 08

流量 Ø (mm)

5,5

8

最大工作压力 (bar)

12

10

截至阀

单阀 

单阀 

材质

  • 主体为聚酰胺材料
  • 护套为橡胶