Stäubli

Stäubli

ADS安全直通式接头

ADS
Ø 11 - 19 mm
  • 用于内径为13,16,19 或 25 mm大口径软管的连接。
  • 与分水器管口的入口连接。
  • 大型气动工具的供气: 风钻、砂轮机、冲击扳手,等。
  • 气动控制机械,例如注塑机和生产机器的供气。

操作完全安全

连接时:
连接区域与带压连接回路隔离,在“无压力”下连接,十分安全。

当打开回路和工作期间:
一个安全装置使得可以拉开插座控制套,然后可以打开回路,如果插头没有插上的话。
拉开插座控制套:压缩空气就能以直通式在回路里直接流通。
在连接位置时,控制套使得按钮复位,并且消除了连接意外断开的危险。

断开连接时:
防软管反抽安全功能避免了带压软管强力反弹的危险。
符合ISO 4414标准。

大流量

高性能ADS系列快速接头能提高您的生产力,其大通径设计,保证了空气的直接流动, 从而得到最佳的流量/压降比。

完美的密封性

专门设计应用于大流量回路,ADS系列快速接头能提高各种气动装置的使用效率。

  • 精心的内部设计和材质选择保证了完美、持久的密封性能。
  • 每个ADS系列快速接头均经过密封性和功能性测试。

更多信息见目录册

在我们的产品目录册中,您可以发现所有关于ADS接头产品的优势,技术特点以及零件编号。

点击此处下载产品目录