Stäubli

Stäubli

直管TQR

TQR
Ø 10 - 13 - 19 mm, 10 到 50 m
  • 为个体防护设备(面罩,半身防护服和通风防护服)提供呼吸用气体;
  • 适用于管网分流和分配管汇之间的气体供应;
  • 适用行业:核工业、化学、石油化工、制药;
  • 石棉拆除工程
  • 符合EN 14 593 和 EN 14 594标准。

可去污染软管

特别适用于核工业应用。

识别简易

鲜明的蓝色。

耐热

易操作

轻巧、柔软。

抗静电性能

25 000 Ω。

更多相关信息请见产品目录册

在我们的产品目录册里,您可以发现更多关于TQR 软管的技术特点以及零件编号。

点击此处下载产品目录