Stäubli

Stäubli

SPC 组合接头

SPC 组合板图片
  • 闸阀汽缸的液压集中控制和热流道的顺序喷嘴关闭
  • 2种接头通径
  • 一个系统上可达8个入口/8个出口

用于液压控制回路,响应时间非常短

  • 顺序喷嘴的开关的控制更方便,更优化
  • 每插座的流量可达8 l/min
  • 喷嘴打开时间:0.15秒
    (数值仅供参考,仅对于19.5 cm3 喷嘴的情况)

回路连接

通过在侧面的刚性管或直接连接在固定板下面

洁净断开设计连接

  • 在断开时防止油流入模具的危险
  • 在连接时无空气进入液压回路

防错接

  • 无任何错接的可能性: 单一位置连接
  • 防错接系统用来防止在同一模具上使用多块组合板时发生任何错接的可能性
  • 在两种型号上都配备了接近开关

锁紧快速高效

  • 通过控制杆的简单旋转进行安全快速的连接和断开
  • 坚固的锁紧系统

设计紧凑

  • 0接口设计减小尺寸
  • 插座埋入式安装,以将所需的空间减至最小

结构坚固

所有构件均内置(插头,插座和锁紧系统),避免在操作过程中被损坏的危险