Stäubli

Stäubli

量身定制的组合接头系统

MCS量身定制的组合接头

与您一起建立精确的技术规格数据表,来确定您应用的所有参数:

  • 流体类型
  • 压力
  • 温度
  • 流量
  • 阀门类型(单截止阀、双截止阀或无阀)
  • 管接头类型
  • 无泄漏要求
  • 电接头要求: 电流、电压、插针数量
  • 周围环境要求,如:温度、特殊气候条件、海洋环境
  • 连接/断开的频率
  • 可用的空间范围

节省时间

快速并同时连接各种能源:气体、液体、液压和电路。

安全

  • 只在一个位置连接:避免回路反向而发生错接的可能性。
  • 组合板自动锁紧
  • 适用于不同流体和应用的密封圈。

可靠

我们的组合接头是为高频率的断开与连接而专门设计的。

创新、高效

我们致力于产品的研发与创新,结合我们在工业应用中积累的连接经验,使我们能够不断发展我们的组合接头产品系列,以满足您对新技术的期望和需求。

按照您的技术规格数据表进行个性化设计

我们根据您的特殊需求,采用标准件设计并制造完全个性化的产品

SPH/MA快速接头

SPH图片

无泄漏设计

  • 无空气进入液压回路
  • 无泄漏,防止工作区受任何污染

系列广泛

  • Ø 04 - 06 - 08 - 12 - 15 - 20 - 25 - 37 - 50 - 75 mm
    MP 版本Ø 04 -12 mm

优异的流量

HPX/MA高压接头

HPX/MA图片
  • 应用于要求严苛的静态以及动态应用
  • 适用于环境恶劣的工作条件,
    如液压成形或钢铁工业
  • 高压脉动以及振动液压回路





RMA/RMP 快速接头

Picture of RMA / RMP

模块化设计

  • 系列广泛,完全模块化,因而可进行众多组合

阶梯式导向

高强度钢材

REA REP电接头

REA / REP图片
  • 电路
  • 数据回路
  • 控制回路
  • 测量
    可靠
  • 压接插针具优异的耐高温和防振性

导向件

采用导针防止任何不对中

  • 给板预导使正确对中
  • 在接头连接之前,给组合板精确导向

浮动装置

浮动件来补偿对准的误差 :

  • 机械的弹簧装置(弹簧或是弹簧垫圈)
  • 橡胶垫圈弹簧装置(弹性的衬套)

锁紧系统

根据组合板的类型,手动或自动,我们为您提供最适合您应用的锁紧装置 - 牵引系统,螺纹锁紧,液压缸或是气缸。

更多相关信息请见目录册

在我们的产品目录册里,您可以发现更多关于组合接头系统的技术特点以及零件编号。

点击此处下载产品目录