Content
CombiTac 模组块式系统
快速、集中地连接您的加工和维护设备的能源回路。
- 气动设备
- 冷却液
- 真空行业
- 电力和信号
- 数据传输
- 光纤
更高效和更安全的集中连接
- 一个动作就可连接您的加工设备的所有能源回路
- 高效的导引和锁紧系统,用于安全连接
防错接
- 单一连接位置,消除任何回路反向的危险
2 种外壳配置
- 标准外壳用于手动连接
- 机柜方式用于自动连接
建立您自己的Combitac配置
对于每个应用都有相应的解答,因此您可以在一系列广泛的模块单元中组合您自己的Combitac模块连接方案。
气动回路用的RCT模块
- 2种接头通径:3 mm和6 mm
- 每模块最多4个接头
- 单截止阀系统
- 用于气动和真空回路
气动回路的UCT 模块
- 3种接头通径:4 mm ,6 mm, 8 mm
- 每模块最多可装4个接头
- 直通式
- 用于气动和真空回路
冷却回路的SCT模块
- 3 mm或5 mm接头尺寸
- 每模块最多可装4个接头
- 无泄漏设计
- 双截止阀
- 用于冷却回路
电子信号和电力回路的ECT模块
- 插针直径从1 mm 至8 mm
- 每模块最多可装26个插针
- 压接插针
- 最大电压600 V
- 最大电流125 A
数据传输模块
- 数据传输CAT 5 和 6, 以太网IEEE 802.3,Profibus, Profinet, Interbus, Can-Bus
- 每模块最多2个8极插针载体
- 后端连接使用压接方式或是RJ45接头
更多相关信息请见目录册
在我们的产品目录册里,您可以发现更多关于CombiTac的技术特点以及零件编号。