Content
模块式快速接头 RBE

- Ø 03 - 05 - 08 - 11 - 19
专门为各类工业领域、研发,实验室的回路连接应用而设计:
- 气体:氢气,氩气,氮气,氦气……
- 蒸汽
- 溶剂和酸
- 液体
- 高压应用
- 真空应用
系列广泛的完全模块式RBE快速接头有以下标准产品:
5种接头尺寸,3种材质,7种密封件,3种截止阀,7种安全防错接按钮及众多螺纹类型。
系列广泛
为了满足您不同的流量要求,RBE快速接头有5种不同尺寸:
- 3 mm ( 1/8")
- 6 mm (1/4")
- 8 mm (5/16")
- 11mm (1/2")
- 19 mm (3/4")
全自动
连接和断开时只需要单手操作 :
连接时将插头轻推入插座。
断开时只需简单按下插座上的按钮。
3种截止阀系统供选择
单阀,双阀或无阀,可根据您的应用来选择阀门系统。
防错接回路识别
7种不同的按钮
- 防止气体和液体回路之间的任何错误连接
- 可以快捷地识别回路
| 黄色 180° |
| 蓝色 120° |
| 紫色 165° |
| 棕色 105° |
| 红色 150° |
| 黑色 90° |
| 绿色 135° |
多种材质组合
从标准系列到全不锈钢系列,RBE系列产品为您提供众多的材质组合,以满足高压、外部环境等要求的应用。
多种选项
防尘盖、凸起按钮、安全按钮、接头防尘盖的金属环……
高可靠性
史陶比尔在工业接头领域里专有的技术确保产品使用寿命极长,运行成本最低。
更多相关信息请见目录册
在我们的产品目录册里,您可以发现更多关于RBE接头的优点,技术特点以及零件编号。