Stäubli

Stäubli

用于压力测点的快速接头RBE

RBE
Ø 03 - 06 mm

在压缩空气回路上,用于:

  • 制动表盘
  • 汽笛
  • 制动轴等





推入即完成连接

只需通过配有压力计的插头就可以来测量来自悬挂轮缘的信号。

安全

性能优异、坚固可靠、密封性能完美的快速接头在保证了测量的准确、快速和高效的同时也保证了回路的安全。

结构紧凑

产品尺寸小

省时

连接和断开自动快捷

操作简便

仅用一只手即可完成连接和断开。

特别推荐突起式按钮,用于操作位置难以够着的应用。

 

抗外界侵袭保护

配备防尘帽

根据应用地点的不同(车辆内部或外部),可选择氯丁二烯防尘帽。

 

符合标准

插头的外形符合ISO 6150 C标准

更多信息见产品目录

 在我们的产品目录册里,您可以发现有关压力测点用接头RBE的优势、技术参数和零件编号。

点击此处下载产品目录