Content
直通式快速接头SPI/OS

- Ø 6 - 9 mm
车厢和转向架及车厢与车厢之间的气动连接
适用于严苛的应用条件:
- 频繁的加速/减速
- 轮轴游间大
- 振荡
- 低温
- 严苛的外部环境
长插头导向端
在严苛的使用条件下仍能保持可靠的密封
密封和锁紧保护
氯丁二烯保护套能防止任何外部杂质进入回路:水,灰尘。
操作方便
符合人体工学要求的锁紧环设计令操作更容易,即便戴着手套也一样操作自如。
钢珠锁紧系统
插头能在插座体内转动,由此增加软管的使用寿命。
半自动连接
直通式
完整的连接解决方案
配备符合NF F 16 101, NF 65020, DIN 5510, AAR标准要求的软管