Content
直通式快速接头GPL

- Ø 15 - 20 - 25 - 33 mm
- 制动回路
- 悬挂装置
- 撒沙箱
- 轮缘润滑装置
- 压缩空气主管路
车厢和转向架及车厢与车厢之间的气动连接
自动连接
- 方便最终用户的维护
- 缩短制造商组装列车的时间
- 即使在难以够着的操作区域,连接和断开照样轻松方便
密封和锁紧保护
氯丁二烯保护套能防止任何外部杂质进入:水,灰尘等。
操作方便
符合人体工学要求的锁紧环设计令操作更容易,即便戴着手套也一样操作自如。
可根据要求特别定制安全锁紧系统
直通式,大流量
坚固可靠
插头的特别设计令无论是选择固定式安装或连接软管,都有优异的抗撞击能力。
连接整体解决方案
配备符合 NR F 16 101, DIN 5510. AAR标准要求的软管
更多相关信息请见目录册
在我们的产品目录册里,您可以发现有关GPL接头的优势、技术参数和零件编号。