Content
铁路工业的连接解决方案
史陶比尔的接头为铁路工业提供标准或特殊的连接解决方案:
- 地下或地面运行的列车
- 高速、城际、市郊列车和地区列车
- 地铁
- 有轨电车
- 城市和郊区列车
- 客车和货车
空调系统
- 客车车厢
- 餐车
- 驾驶室
- 空调车厢
机油充灌/更换
适用于下述设备的加注/更换和油位检查:
- 储油罐和油箱
- 液压回路
- 变速箱
- 空压机
史陶比尔使铁路工业保持高速行进
在1994年,我们的质量管理系统就通过了ISO 9001标准认证,并得到了铁路行业主要的制造标准的认可 :
- 自1979年 : 经CCFU批准的供应商
- 自1998年 : 通过根据SQ 900B制定的AQF2标准
SQ 905B机制下的技术人才认证 - 自1995年 : 通过AQFM2标准
- 2005:RQPF铁路产品质量认证