Content
MCS/MA 系统
当今世界,机械的性能变得非常先进,需要越来越多不同类型的连接,例如,各种应用所需的电力、液压、气体、水等的连接。
- 鉴于下述原因,经常需要考虑一个集中连接系统:
- 为了加快生产进程,同时连接所有生产管路
- 通过消除连接错误来防止生产过程的错误
- 去除人工干预,提高生产的安全性
- 提高质量
- 生产现场更整洁。
40多年以来,史陶比尔生产制造为能源回路而专门设计的快速连接器。作为此领域的专家,我们始终坚持将技术秘诀应用于所有行业的标准工业和高新技术的应用中。
MCS/MA自动组合板连接器
自动组合连接器就是说可以自动连接。它可以由多种方式来实现。可以通过液压或气压缸将组合板推到一起来连接。也可以由机器中的工具产生一个运动将组合板连接在一起。可以使用一个拉式系统或螺纹锁止系统将两部分组合板拉接在一起。
多接头连接系统的生产采用非常严格的生产方法并基于极详细的技术规格而实现的。
- 外形尺寸
要考虑的第一个参数是此系统安装所需的可用总体空间。
- 导引件
它们是两块板之间的关键连接件,它们会自动补偿任何对中偏差,使两块板完美地连接在一起。因此,关键是要知道这两块板之间的最大对中偏差。根据这些信息来采用合适的导引系统。一般来说,可以补偿一个任意轴向的+/- 10 mm的错位。
- 流体
根据流体技术参数,在我们系列广泛的接头中,有众多接头类型、材质和接头尺寸供选择。为了选择适合您应用的接头,必须确定下述参数:- 工作温度
- 流体类型
- 工作压力
- 接头截止阀系统
此外,如果需要电气连接,要考虑下述参数: - 插针数
- 焊接或压接导线连接
- 电压
- 电流
- 导线截面
- 和其他参数
- 组合板的连接及锁紧
根据生产现场所使用的能源(气动/液压)、客户的技术要求、机械设计,可用的空间等,可以有多种方法将两部分板连接并锁定在一起。
- 环境,工作条件
在这一节中,我们考虑那些可能对应用产生干扰的外界因素,如天气情况、温、湿度、灰尘、振动……