Stäubli

Stäubli

EMI 15 模块

Picture of an EMI
EMI

EMI 15的设计使得您的机器更通用。在您的机器上装上EMI 15模块,可以在换模时增加您的连接可能性,且无需改变您的机器或工具。 

节约时间

EMI 15 设计提供多种连接功能。
各类模具都可以安装在注塑机上,不需安装和拆卸接头组合板或接头,因而可以大大地减少换模操作所需的时间。

模块系统

根据您的需要,每个EMI15模块都可以配备各类与史陶比尔快速插座配合的插头:

  • RPL全流式接头
  • RMI单或双截止阀接头
  • SPI无泄漏防污染,平头设计接头

在每个输出口上安装接头来提高您的连接的灵活性。

回路识别方便

EMI 15标准件配备RPL/ON/JV 接头,带红色或蓝色识别色环。
回路也同样可以个性化,通过粘贴编号从1到12的红色或蓝色标签。

结构坚固可靠

采用镀镍高强度黄铜制作。

连接简便快速

配备RPL, RMI, SPI 或其他单接头的模具
 
配备RMI组合板的模具

EMI 15模块是注塑机和模具之间的一个高效接口。
它用来快速连接模具流体回路,不管是何种类型的连接(见图)。

每个模块具有一个PL/ON/JV带阀插座,安装用的3个孔,根据您的需要,可以有如下选择:

  • RPL 08 插座,外螺纹
  • SPI 06 或 SPI 09插头,外螺纹
  • RMI 09插头,外螺纹
  • 螺纹插头 (Ø 10 或12 mm)
  • 或其他插头