Stäubli

Stäubli

SPH/BA洁净断开接头

SPH/BA
Ø 03 - 05 - 08 - 12 - 16 mm
  • 减震器,刹车和液压回路
  • 润滑和冷却

高强度

  • 蓝色或绿色,钛材质版本特别坚固。
  • 卡口锁紧确保能够抵抗剧烈的震动。

重量轻

    对于红色或黄色的铝制版本,重量仅23 g左右。

无滴漏,洁净断开

平头设计确保在连接时无空气进入系统,断开时无液体泄漏。
因此不再需要排气系统,并可以使用预加注软管。

快速简便

    使用卡口锁紧系统,只需推入转动就可安全连接。

系列齐全

  • 根据您的流体和应用,2种材质和2类密封圈供选择。
  • 4种颜色用于您回路的快速识别。

流量最佳

内置阀门设计确保最小的外径具最大的流量。


更多相关信息请见产品目录

在我们的产品目录册里,您可以发现更多关于SPH/BA接头的技术特点以及零件编号。


点击此处下载产品目录