Content
史陶比尔改进型气动千斤顶系统
- 整体解决方案用来确保最高效和最安全地举升和下降汽车。
气动千斤顶喷杆
- 连接方便
设计使用尽可能小的力来举升汽车,回路压力小于40 bar时只需80N的力进行连接。 - 操作快速
将插座推入插头,汽车自动升起。 - 两个插头版本:
- 带阀安全插头
- 内置排气插头 - 重量轻
设计紧凑,采用轻质,高强度材料,旋转选项使得史陶比尔气动千斤顶使用非常方便,符合人体工学,高效且安全。
气动千斤顶快速顶起
技术创新:
无内部弹簧系统
重量约800g
双向快速动作气缸
紧凑型系统
安全
双安全特性防止千斤顶意外展开。
两个版本:
普通型
带集成排气系统,直接从气缸快速排气。
适配性
长螺纹部分用来适配您底座的位置。
定位环确保正确定位和对中。
更多相关信息请见产品目录
在我们的产品目录册里,您可以发现更多关于气动千斤顶系统的技术特点以及零件编号。