Content
赛车运动
我们竭尽全力来提高您赛车的性能和保障您的安全!
我们的产品,专门为您的应用而设计,防污染,轻巧,结构紧凑。您可以使用这些接头来连接各种不同的回路。
- 燃料供给
- 助动力方向盘
- 刹车回路,离合器,避震器,润滑
- 车子提升的气动千斤顶的供气
- 无滴漏加注 (赛场上或赛场外)
赛场内外的洁净无污染加注
- 燃料:
SAF, Ø 45 mm
CAF, Ø 20 mm - 油:
SPM
高压回路连接
- 用于刹车系统,液压回路……
SPH/BA (Ø 03 - 05 - 08 - 12 - 16 mm) - 用于制动器放气,液压回路……
CBR (Ø 02 mm) - 用于具高压,振动和脉冲的液压回路
HPR (Ø 02 mm)
低压回路连接
用于燃料,油,水
安全断开,Rallye Raid版
SPT (Ø 05 - 08 - 12 mm)

- 史陶比尔赛车接头: 满足您需求的全系列接头。