Content
HCB 28/L快速接头

- HCB 28/L
军队的加油装置和燃油运送 :
- 加油车的装置,加油车的辅助装置,配送系统,折叠式油罐,各种移动加油系统;
- 燃油供给软管的快速连接;
- 加注工具的快速连接(管接头,加油枪,回输管线)。
防污染平头设计
平头设计和无滴漏避免连接时空气进入回路,断开时对环境的任何污染。
持久可靠
HCB 28/L满足特殊质量工艺程序的要求,能确保持久的高可靠性:
- 材质的可追溯性,不易磨灭的标示
- 有关运作和密封的单体质量控制
- 提供合格证书
为了提高产品的持久性,插头安装了抗碰撞的保护环。
连接简便快速
HCB 28/L的卡口系统确保锁止简单快速,连接十分安全:
- 自动连接
- 可以安装一个作为选用件的操作手轮
无反光
亚光表面处理最大限度地减小了反射光。
HCB 28/L的设计使得软管的运动不受限制,因而消除了可能由于接头动作而造成的软管应力。
由于采用铝合金材质制作,重量很轻,操作就更加方便。
为了您的安全,要保证插头和插座之间的电导率,因此消除任何爆炸或电弧放电的风险:R£500mW
史陶比尔还提供每端装配有接头和密封圈的软管。