安全快速接头RCS

RCS picture
Ø 06 - 08 - 11 mm
  • 适用于所有的压缩空气管路;
  • 环网总气管压降;
  • 连接气动工具,吹尘枪,空气自动化设备;
  • 软管延长节。

完美密封,保障效益

采用RCS快速接头系列产品,可以优化您的管道密封性,降低能源消耗。您的费用减少,保持可持续发展。

先进的技术,安全的保障

  • 安全防反抽软管系统:消除在压力下软管中反抽的危险(符合ISO 4414标准);
  • 插头:符合ISO 6150标准系列
  • 优良的耐压性。

插座,旋转型

360°自由旋转,高性能,易操作。

更多相关信息请见产品目录册

在我们的产品目录册中,您可以找到更多关于RCS系列产品的优点,技术特点以及零件编号。

点击此处可以下载产品目录册。

http://www.staubli.com