Stäubli

Stäubli

模块式快速接头RBE

RBE
Ø 03 - 05 - 08 - 11 - 19

专门为各类工业领域、研发,实验室的回路连接应用而设计:

  • 气体:氢气,氩气,氮气,氦气……
  • 蒸汽
  • 溶剂和酸
  • 液体
  • 高压应用
  • 真空应用

系列广泛的完全模块式RBE快速接头有以下标准产品:

5种接头尺寸,3种材质,7种密封件,3种截止阀,7种安全防错接按钮及众多螺纹类型。

系列广泛

为了满足您不同的流量要求,RBE快速接头有5种不同尺寸:

  • 3 mm ( 1/8")
  • 6 mm (1/4")
  • 8 mm (5/16")
  • 11mm (1/2")
  • 19 mm (3/4")

全自动

连接和断开时只需要单手操作 : 

连接时将插头轻轻推入插座。
断开时只需简单按下插座上的按钮。

3种截止阀系统供选择

单阀,双阀或无阀,可根据您的应用来选择截止阀系统。

防错接回路识别

7种不同的按钮 

  • 防止气体和液体回路之间的任何错误连接
  • 可以快捷地识别回路

 

黄色 180°

 

蓝色 120°

 

紫色 165°

 

棕色 105°

 

红色 150°

 

黑色 90°

 

绿色 135°

 

 

 

多种材质组合

从标准系列到全不锈钢系列,RBE系列产品为您提供众多的材质组合,以满足高压、外部环境等要求的应用。

多种选项

防尘盖、凸起按钮、安全按钮、接头防尘盖的金属环,等。

高可靠性

史陶比尔在工业接头领域里专有的技术确保产品使用寿命极长,运行成本最低。

更多相关信息请见目录册

在我们的产品目录册里,您可以发现更多关于RBE接头的优点,技术特点以及零件编号。

点击此处可下载目录