Content
平头防污染接头HCB

- Ø 03 - 05 - 08 - 16 mm
全流体
- 气体
- 蒸汽
- 真空
- 腐蚀性液体
适用于各种工业应用
防污染设计
平头防污染设计确保在连接和断开时的密封性。
- 在连接时无污染物进入回路
- 回路断开后,工作区域无污染
锁住您的回路,安全工作
只需推进并旋转即可简单快捷地完成锁紧操作。
此技术十分可靠,确保优良的防震性。
识别回路,防止错接
由于彩色凸销机械防错装置,插座只能与其对应的插头相连(反之亦然)。
每个安全栓颜色不同,方便回路的识别。
全自动
只需将插头推入插座。
高强度材质
采用AISI 316L不锈钢制作,结合多种密封材料,HCB快速接头适用于多种流体。