Content
安全快速接头RCS

- Ø 06 - 08 - 11 mm
- 适用于所有的压缩空气管路;
- 环网总气管压降;
- 连接气动工具,吹尘枪,空气自动化设备;
- 软管延长节。
完美密封,保障效益
采用RCS快速接头系列产品,可以优化您的管道密封性,降低能源消耗。您的费用减少,保持可持续发展。
先进的技术,安全的保障
- 安全防反抽软管系统:消除在压力下软管中反抽的危险(符合ISO 4414标准);
- 插头:符合ISO 6150标准系列;
- 优良的耐压性。
插座,旋转型
360°自由旋转,高性能,易操作。
更多相关信息请见产品目录册
在我们的产品目录册中,您可以找到更多关于RCS系列产品的优点,技术特点以及零件编号。