LAK快速接头

LAK图片
LAK
  • 用于汽车制造厂和通用工业喷涂室,喷涂和喷涂维修区。
  • 用于水基涂料,溶剂型涂料和胶粘剂的应用。
  • 快速接头是专为静电或非静电、低压喷枪的直接连接应用而设计的。
  • 同时还适用于循环和非循环调漆系统。适用于带漆罐的喷枪。

持久密封

插头上的大光滑表面处理防止密封圈损坏,即便是在频繁地连接和断开的情况下也一样。

重量轻,持久耐用

连接和断开方便,操作简易

推入就完成连接。
按下按钮就断开连接。
可以带手套操作。

防滴漏插头

在插头末端的4 x 1.5 mm椭圆形毛细开口防止在接头断开时涂料滴落。

无错接的可能

涂料管路不可能错接在压缩空气管网上,反之也一样。

技术参数

类型

LAK

公称直径 (mm)

4

最大工作压力 (bar)

60

截止阀

简单型

材质

LAK / IP
不锈钢

LAK
铝制插座,带不锈钢插头
淬火不锈钢插头,表面抛光

 

 

密封圈

LAK / IP
特氟纶
聚偏氟乙烯 (选用)

LAK
特氟纶

http://www.staubli.com