选用史陶比尔提供的从低压,中压到高压的解决方案,您的安全从源头就得到保证。
Ø 03-06-09-12 mm最大压力: 450 bar
Ø 08 - 12最大工作压力: 450 bar
Ø 06 - 08 - 12 - 16最大工作压力: 450 bar
Ø 06 - 10 - 12 - 16 - 19 - 25最大工作压力: 315 bar
Ø 06 - 09 - 12 - 16 - 20 - 25 mm最大工作压力: 16 bar
Ø 08 - 12 - 20 - 25 - 33最大工作压力: 500 bar