直通式快速接头GPL

GPL
Ø 25 - 33 - 50 mm
  • 压缩空气
  • 溶剂

坚固的连接插头

插头的主要部分采用高强度不锈钢制作,以确保以固定位置安装或装在软管上的工作部分耐碰撞。

密封保护

标准O形密封圈采用硬度适当的丁腈橡胶,确保插头的化学镀镍硬化表面的连接部分的密封性。

自动锁紧

只需将插头推入插座就自动锁紧:三根大直径不锈钢插针确保锁紧可靠。
另外,此锁紧系统还可以避免锁紧插针的脏污。









技术参数

型号

GPL 25

GPL 33

GPL 50

流量 Ø (mm)

25

33

50

工作压力 (bar)

10

10

10

截面 (mm2)

490

855

1963

插座重量 (g)

0.680

0.940

1.900

插头重量 (g)

0.250

0.350

0.900

材质

  • 插座体和主要零件为镀铬黄铜。
  • 弹簧和锁紧插针为不锈钢。
  • 插头为经精加工处理的高强度钢,由化学镀镍硬化处理予以保护。
  • 密封圈为丁腈橡胶(标准)或氟碳或乙丙烯。
http://www.staubli.com