Content
直通式快速接头GPL

- Ø 25 - 33 - 50 mm
- 压缩空气
- 水
- 溶剂……
坚固的连接插头
插头的主要部分采用高强度不锈钢制作,以确保以固定位置安装或装在软管上的工作部分耐碰撞。
密封保护
标准O形密封圈采用硬度适当的丁腈橡胶,确保插头的化学镀镍硬化表面的连接部分的密封性。
自动锁紧
只需将插头推入插座就自动锁紧:3根大直径不锈钢插针确保锁紧可靠。
另外,此锁紧系统还可以避免锁紧插针的脏污。
技术参数
型号 | GPL 25 | GPL 33 | GPL 50 |
流量 Ø (mm) | 25 | 33 | 50 |
工作压力 (bar) | 10 | 10 | 10 |
截面 (mm2) | 490 | 855 | 1963 |
插座重量 (g) | 0.680 | 0.940 | 1.900 |
插头重量 (g) | 0.250 | 0.350 | 0.900 |
材质
- 插座体和主要零件为镀铬黄铜。
- 弹簧和锁紧插针为不锈钢。
- 插头为经精加工处理的高强度钢,由化学镀镍硬化处理予以保护。
- 密封圈为丁腈橡胶(标准)或氟碳或乙丙烯。