我们的温控和冷却解决方案集聚了所有优点,再加上一点:高强度,抗各种机械应力,故确保长久可靠。
Ø 03-06-09-12-16 mm最大工作压力: 50 bar
Ø 06 - 08 - 12 mm最大工作压力: 10 bar
Ø 05-08-10-12-17-20-25 mm
最大工作压力: 40 bar
Ø 09-12-16-20-25 mm最大压力: 16 bar
Ø 06 - 09 - 12 - 16 - 20 - 25 mm最大工作压力: 16 bar
Ø 04 - 08 - 12 - 20 mm最大工作压力: 160 bar
Ø 37 mm最大工作压力: 10 bar
Ø 25 - 33 - 50 mm最大工作压力: 10 bar
模块式设计,用于量身定制的解决方案
新一代的4轴高速拾放机器人