Stäubli

Stäubli

自助加气枪GMV09

Nozzle GMV 09
NGV 1 - ISO 14469-1 - ISO 14469-3
  • 大流量1型加气枪,适用于各类压缩天然气车辆
  • 自助式应用
  • 适用于重型车辆的快速加气,以及轻型车辆(大型公交车在3分钟内完成加气)

符合NGV 1标准

可以用于各类配备NGV 1加气口的车辆( 重型或是轻型)。

史陶比尔的大流量设计

为大容量的气罐而设计(公交车,重型卡车)。

内置三通阀,带自动排气

自动泄压以保证安全断开。

操作舒适

  • 重量轻 (仅0.640 kg)
  • 操作不费力

工作压力的颜色标识

快速识别:

  • 蓝色:200 bar
  • 黄色:250 bar

安全

  • 阀门打开和加气枪之间的连接机构
  • 无错接可能
  • 只有当排气回路中的压力小于1bar时,才可能断开连接

更多相关信息请见产品目录

在我们的产品目录册里,您可以发现更多关于可替换燃料系列产品的技术特点以及零件编号。

点击此处下载产品目录

* 当使用大流量加气枪和史陶比尔加气口GMV 09 时
(在压力 3000 psi (200 bars)下,260 加仑 (1000 l) )