Sistema TF de tecelagem – Alto desempenho e precisão para tecidos técnicos

A nova série de sistemas Stäubli TF de tecelagem para tecidos técnicos apresenta um design modular e permite configurações individualizadas que atendem a todas as especificações necessárias. Graças à combinação de tecnologias avançadas, como abertura de cala servo-controlada e movimentos paralelos do pente, as tecelagens desfrutam de um equipamento com possibilidades ilimitadas de produção de tecidos inovadores com quaisquer características exigidas.Veja aqui alguns exemplos

Vantagens do sistema: técnica de tecelagem:

  • Livre escolha dos componentes do sistema em termos de fornecimento dos fios de urdume, formação de cala, inserção de trama e de puxados de tecido.
  • Liberdade absoluta no design.
  • Tratamento suave de fio.
  • Componentes Stäubli confiáveis e de alta durábilidade.
  • Serviço e apoio de especialistas altamente qualificados em todo o mundo.

Exemplo para tecidos de reforço:

Sistema para urdume: Gaiola de bobinas e/ou rolo de urdume
Formação de cala: Jacquard e/ou maquineta
Seletor de trama: Multi seletor 2+2 até 6+6
Inserção de trama: Pinça flexível simples ou dupla
Largura útil: 1,8 m standard / ou customizada
Interface: Touchscreen, integrada com o tear

Exemplo para tecido industrial pesado:

Sistema para urdume: Rolo de urdume
Formação de cala: Maquineta (ou máquina Jacquard)
Seletor de trama: Multi seletor 2+2 até 6+6
Inserção de trama: Pinça flexível simples ou dupla
Largura útil: 2,5 até 10 m ou mais
Interface: Touchscreen, integrada com o tear

Por favor entre em contato conosco para maiores informações sobre os sistemas TF de tecelagem.