Máquina Jacquard SX

A máquina Jacquard eletrônicas Stäubli SX é ideal para a tecelagem de tecidos planos, tecidos felpudos e técnicos em todos os tipos de teares jato ar, pinças e jato d’água. Produzindo excelentes resultados na forma de tecidos felpudos, decoração, tapeçaria, tecidos de seda, vestuários, tecidos automobilísticos e técnicos.
As máquinas Jacquard SX estão disponíveis em dois formatos: 1408 ou 2688 ganchos.

Vantagens:
As máquinas Jacquard SX são robustas, resistentes aos desgastes e projetadas para vários anos de utilização com um mínimo de manutenção. Devido à sua forma compacta, estas máquinas são facilmente integradas em qualquer tecelagem.

  • De rápida e fácil instalação
  • Cinemática precisa sem vibração
  • Engenharia de baixo atrito gerando redução do consumo de energia
  • Acesso seguro e fácil dos ajustes da máquina
  • Rolamentos auto lubrificados
  • Vedação e ventilação ideal para evitar a penetração de pó e maximizando a vida útil
    Principais recursosSX
    Campo de aplicaçãoTodos os tipos de teares
    Adequação do tecidoTodos tecidos planos, felpudos e tecidos técnicos
    Formatos disponíveis
    • 1408 ganchos (11 carreiras de 16 módulos)
    • 2688 ganchos (21 carreiras de 16 módulos)
    Acionamento e abertura de cala
    • Máquina Jacquard de duplo levante, cala aberta
    • Faca com sistema de guias de alta precisão
    • Ajuste preciso da geometria de cala
    Seleção do ganchoMódulos Stäubli MX com conexão QUICK LINK
    Controle eletrônicoUnidade de controle Stäubli independente JC7, sincronizada com o tear

    Para mais informações sobre máquinas Jacquard, por favor, entre em contato conosco.