Máquinas Jacquard LX e LXL

As máquinas Jacquard eletrônicas Stäubli LX e LXL são ideais para a tecelagem de tecidos planos, tecidos felpudos e técnicos em todos os tipos de teares jato ar, pinças e jato d’água.

Elas produzem resultados excelentes em quase todas as aplicações, seja com tecidos felpudos, decoração, tapeçaria, tecidos de seda, moda ou tecidos automobilísticos, bem como artigos técnicos e airbags.

Vantagens:

  • As máquinas Jacquard LX / LXL são robustas, resistentes aos desgastes e projetadas para vários anos de utilização com um mínimo de manutenção
  • Abrangente gama de produtos
  • De rápida e fácil instalação
  • Adequada para tecidos muito pesados
  • Cinemática precisa sem vibração
  • Engenharia de baixo atrito gerando redução do consumo de energia
  • Acesso seguro e fácil dos ajustes da máquina
  • Rolamentos auto lubrificados
  • Vedação e ventilação ideal para evitar a penetração de pó e maximizando a vida útil
Principais recursosLX / LXL
Campo de aplicaçãoTodos os tipos de teares
Adequação do tecidoTodos os tecidos planos, felpudos e tecidos técnicos
Formatos disponíveisLX: 3072, 4096, 5120, 6144 ganchos
LXL: 6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 16384, 18432 ganchos*
Sistema de acionamento
e abertura de calas
  • Máquina Jacquard de levantamento duplo e cala aberta
  • Sistema de eixo coaxial, controlado por excêntricos complementares
  • Ajuste preciso da geometria de cala
Início do movimento do ganchoMódulo Stäubli MX com conexão QUICK LINK
Controle eletrônicoUnidade independente de controle Stäubli JC7, sincronizada com o tear

* Formatos de até 36864 que podem ser adquiridos pela combinação de 2 máquinas

Para mais informações sobre máquinas Jacquard, por favor, entre em contato.