UNIVAL 500T para tecidos técnicos

A UNIVAL 500T apresenta um conceito completamente novo em relação a todos os sistemas disponíveis anteriormente. Essa tecnologia inovadora oferece uma linha quase ilimitada de aplicações, opções de expansão e definições, juntamente com liberdade ilimitada de abertura de cala. Com uma unidade dedicada para cada quadro de liços, essa maquineta controlada por servo motor é particularmente adequada para a produção de tecidos técnicos. 

Campo de aplicaçãoA UNIVAL 500T é especialmente adequada para amostragem e para produção de tecidos sofisticados, técnicos ou muito densos com uma tensão de urdume elevada.
Vantagens especiais
  • O design compacto dos motores de acionamento os faz ocupar pouco espaço
  • Os componentes eletrônicos da unidade são montados diretamente na estrutura do motor
  • A maquineta de quadros com altura escalonada prevê até 56 quadros de liços com um espaçamento de 10 mm

Para mais informações sobre maquinetas Stäubli, entre em contato conosco.