Soluções para malha DEIMO

Com as suas soluções para malha DEIMO, a Stäubli é líder na fabricação de sistemas de transmissão e controle para um amplo leque de aplicações. Esses produtos tecnicamente sofisticados são utilizados com sucesso em soluções personalizadas na indústria de malha. Graças ao elevado desempenho e flexibilidade, nossos produtos são utilizados para automatizar processos fabris cada vez mais complexos nos modernos teares circulares de malha.

D4S

O D4S é um aparelho de toe-linking totalmente automático utilizado em máquinas de fabricação de meias em malha. Tem como base uma ideia revolucionária para ligar automaticamente as meias à máquina de malha.

Disponível para máquinas de fabricação de meias partindo do diâmetro 8 até 19, o D4S oferece as seguintes vantagens principais:

  • aumenta significativamente a eficácia na fabricação de meias;
  • redução do tempo de inatividade para a remoção das meias;
  • montagem simplificada na máquina;
  • alteração simplificada do diâmetro;
  • período de retorno do investimento curto dado o investimento reduzido.

2900 SL

Este sistema de controle eletrônico para máquinas de meias e malhas sem costura é fácil de personalizar, configurar e programar.

Esses controladores únicos dotados da tecnologia mais moderna possibilitam responder rapidamente às necessidades do mercado, produzindo continuamente produtos finais competitivos.

  • Controladores de processos, soluções integradas e versões de sistema operacional disponíveis no mercado, como a arquitetura ARM, sistema operacional instantâneo com base no Linux
  • Elevada segurança/confiabilidade com particular ênfase nas questões ambientais
  • Número limitado de placas, cabos de ligação reduzidos e simplificados para permitir recuperação rápida
  • O armário e o painel de controle podem ser personalizados para corresponder às necessidades do cliente

DData/DStyler

Com o DData e o DStyler, a Stäubli oferece inovadoras soluções de aplicativos informatizados, concebidas para a otimização dos fluxos de trabalho no processo de fabricação de malha, visando o aumento de versatilidade da aplicação.

DData – sistema de controle remoto instantâneo para máquinas de fabricação de malha. A conexão via Ethernet mediante protocolo TCP-IP permite ao aplicativo coletar e exibir todos os eventos do processo de fabricação de forma instantânea.

DStyler – aplicativo gráfico poderoso que permite definir de forma flexível programas têxteis específicos para a produção de múltiplas aplicações. O DStyler se adapta a diferentes máquinas de fabricação de malha, em particular para as máquinas de meias sem costura, partindo de circulares pequenas até máquinas de médio diâmetro. Apresenta ambiente gráfico versátil, macros de fácil utilização e representação das peças de vestuário.