O sistema Stäubli UNI-LINK

Nosso sistema UNI-LINK para otimização de processos entre o estoque de urdumes e o tear garante mudanças rápidas de artigo, baixo tempo de setup para teares e uma sequência racional na produção. Os componentes do sistema podem ser usados em todas as instalações de remetição Stäubli, todos os tipos de teares e sistemas "Quick Style Change", além de todos os equipamentos de transporte.

Máquina OPAL provedora de encruz

A OPAL é uma máquina provedora de encruz em urdumes que necessitam de encruz para remetição ou engrupagem, e que não tenham sua encruz feita nas operações anteriores. Por exemplo, esses urdumes podem ser provenientes de urdideira direta com fios de fantasia ou filamentos. A repetição necessária do desenho é programada em uma tela touch-screen e a operação de encruz pode ser iniciada. A OPAL insere a encruz sem qualquer dado adicional do operador. As funções do sistema são monitoradas e controladas por um sistema de câmeras.

Dispositivo de soldagem de urdidura WARPLINK

Com o WARPLINK, o carregamento e início da tecelagem de rolos de urdume remetidos ou de em engrupagem estacionárias são consideravelmente acelerados e simplificados. Dessa forma, a economia de tempo resultante do tempo de parada para mudança de artigo no tear é de até 30 minutos, o que se traduz em maior produtividade. Em vez de amarrar grupos de fios ao tecido, o filme plástico soldado à extremidade dos fios de urdume é colocado no puxador de tecido do tear.

Instalação de configuração de calor UNI-THERM

A UNI-THERM corrige termicamente urdumes com fios  elásticos ou de alta torção. Após esse tratamento térmico, esses fios podem ser automaticamente remetidos ou atados sem problemas, tal como fios de urdumes normais. A UNI-THERM também é fácil de usar. Urdumes podem ser consertados em poucos minutos: não há necessidade de engomar, evitando quaisquer dificuldades nas operações subsequentes.

Sistema de transporte de arnês UNI-PORT

O UNI-PORT é usado para transportar quadros de liços completamente remetidos para estoque intermediário, bem como para transporte confiável entre a preparação de tecelagem e o tear. O UNI-PORT possui interfaces padronizadas e assim, em conexão com os sistemas de colocação e transporte, assegura o uso universal e uma operação extremamente simples. Seus ganchos de transporte patenteados oferecem segurança máxima no transporte e evitam que o conjunto remetido de quadros liços, pente e lamelas se movimentem, de modo que seu encaixe no tear fique livre de problemas.