Máquinas de Liçamento Automática SAFIR e DELTA

As máquinas de liçamento automáticas Stäubli têm demonstrado sua capacidade nas mais diversas aplicações. Seja com a série SAFIR ou com a série DELTA, as tecelagens podem encontrar a solução ideal, assim como uma relação ideal de custo/benefício. Todas as instalação de liçamento Stäubli possuem design modular, totalmente configuráveis para as necessidades específicas das tecelagens. Adaptações subsequentes também são possíveis.

SAFIR S30

A máquina de liçamento SAFIR S30 atende perfeitamente as necessidades das tecelagens que produzem tecidos padrões ou de filamentos, tecendo com no máximo 12 quadros e sem lamelas. A SAFIR S30 consiste em uma unidade de liçamento móvel que atende a uma ou mais bancadas de preparação. Os fios de urdume são liçados diretamente dos rolos de urdume no pente e nos liços tipo O de metal ou plástico.

SAFIR S40

A SAFIR S40, com uma máquina de liçamento móvel com estações estacionárias de liçamento, é adequada para tecidos de algodão como denim, roupa de cama e mesa, tecidos para camisaria, usando no máximo 12 quadros de liços. Em um único ciclo, os fios do rolo de urdume são liçados diretamente nas lamelas, nos liços e no pente.

SAFIR S60

O SAFIR S60 é uma instalação de liçamento de alta performance com Active Warp Control, um extraordinário sistema de separação de fios. Características adicionais, tais como deteção de torção S/Z ampliam a gama de aplicações. Esta instalação é ideal para tecidos de camisaria de alta costura masculina e feminina, casacos, tecidos domésticos e técnicos. O fio é liçado diretamente nas lamelas, liços e pente a partir do rolo de urdume.

SAFIR S80

A SAFIR S80 é uma instalação de liçamento de alto desempenho. Ela é ideal sempre onde é exigido alto desempenho na produção, num vasto campo de aplicações e máxima flexibilidade. A SAFIR S80 liça, fios de urdume diretamente de um ou dois rolos com até duas camadas de fios cada rolo, liços, lamelas e pente.

DELTA 100

A DELTA 100 foi especialmente projetada para teares de filamento e liça os fios de urdume no liços e lamelas somente. Todos os outros recursos correspondem à DELTA 110.

DELTA 110

As máquinas de liçamento automática DELTA 110 são projetadas para tecelagem com exigências médias de passamento. Liçamentos em velocidades de até 140 fios/minuto ocorrem diretamente a partir do rolo de urdume com uma camada até duas de fios nos liços, lamelas e pente.

Principais recursos das Instalações de liçamento Staubli

RecursoSAFIR
S30
SAFIR
S40
SAFIR
S60
SAFIR
S80
DELTA
100
DELTA
110
Máx. velocidade de liçamento
(fios/min)
200165165155100 / 140*100 / 140*
Número de urdumes em 8h (aprox.)até 1098até 6até 6até 6
Larguras do rolo de urdume (m) 2.32.32.32.3 / 4.0*2.32.3/4.0*/6.0*
Número de rolos de urdume1111 / 2*11
Máx. número de camadas de fios2* 2*2*2* / 4* 2*2*
Densidade do pente (dentes/10cm)350
500*
350
450*
500**
350
450*
500**
350
500*
350
500*
350
500*
Nº máximo de quadros
(Liços J/C)
-122028 2020
Nº máximo de quadros
(Liços O)
12---1616
Numero máximo de barras no guarda-urdume -666 / 8*-6 / 8*
Tipos de lamelas por artigo -111-1
Gama de fios (tex) 1.1-674.5-2003-2503-2503-2503-250

* opção
** conforme necessidade

Contato