Instalações de amarração de urdidura

Nossas máquinas de atar urdume TOPMATIC e MAGMA, em conjunto com os cavaletes de preparação TPF3, são instalações de atar urdume de alto desempenho para uso universal. Esse equipamento garante a máxima eficiência durante o processo troca de rolo de urdume para cada tecelagem. Alta qualidade e adaptabilidade de emenda para todos os tipos de fios, o que gera um tempo de setup mínimo no tear. As instalações de atar urdume da Stäubli são fáceis de operar e rápidas de configurar, o que as torna ferramentas indispensáveis para todas as trocas de urdume.

Recursos da TOPMATIC

  • Para algodão, seda, lã, fios mistos, fios de filamentos, monofilamentos, fios técnicos
  • Gama de títulos de fios de 0,8-500 tex / Nm 2-1250 / Ne 1,2-740 (dependendo do material)
  • Velocidade máxima de emenda de 600 nós por minuto, repetição automática em caso de falha
  • Todas as combinações de tipos de encruz, incluindo encruz irregulares
  • Detecção mecânica de fios duplos com encruz
  • Detecção eletrônica de fios duplos com ou sem encruz
  • Modelos disponíveis para nós simples ou, simples e duplos de forma selecionável
  • Controle eletrônico para repetição de cor e dados do processo

Recursos do MAGMA T12

  • Para algodão, lã, linho, mono e multifilamentos, fitas PP, fios técnicos de todos os tipos
  • Gama de títulos de fios com encruz 1:1 de Nm 0,5 - 50, tex 2000 - 20
  • O sensor ótico de fio duplo é standard
  • Nós simples ou duplos selecionados por botão
  • O comprimento das extremidades dos nós é ajustável
  • Não é necessária imersão periódica em banho de óleo, lubrificação regular é o suficiente
  • Sistema de acionamento com conjunto de motores controlados individualmente
  • Adaptavél para todos os cavaletes de preparação Stäubli TPF3 (com cremalheiras extras)
  • Display colorido touch para operação e controle

 

Enquanto a TOPMATIC é usado com todos os tipos de fios padrão e finos, a MAGMA é particularmente adequada para fios de títulos médios a muito grossos, bem como fios técnicos.

Principais benefícios

EficiênciaFlexibilidadeQualidade
  • Preparo rápido e confortável do urdume no cavalete TPF3
  • Formação de nó confiável, mesmo na velocidade máxima de amarração
  • Os fios de urdume são passados com perfeição nos liços do tear
  • Praticamente toda a fibra e fios de filamentos podem ser emendados sem ajustes extensos em uma ampla gama, usando nós simples ou duplos
  • Preparada para rolos de urdume com ou sem encruz,  regular ou irregular na camada superior ou inferior, com cor única ou multicores, dependendo do modelo
  • O sistema exclusivo de detecção eletrônica de fio duplo da TOPMATIC PC é próprio para rolos de urdume com ou sem encruz
  • É padrão na MAGMA T12 o sistema de câmara óptica para detecção de fio duplo
  • O número consideravelmente reduzido de fios duplos e fios de urdume redirecionados dos teares, levando a uma maior eficiência do tear

Visão geral dos modelos TOPMATIC

Tipo de urdume / Tipo de nó

Nós simples
Nm 5-1250

Nós simples
Nm 2-1250

Nós simples ou duplos
Nm 2-1250

Para urdumes sem encruz

TPM 200*

TPM 300 S*

 

Para urdumes com encruz 1:1 ou sem encruz (selecionável)

TPM 201*

TPM 301 S*

TPM 301*

Para urdumes com 1:1 ou 2:2 e irregular ou sem encuz (selecionável)

TPM 210*

 

TPM 310*

* Todos os modelos disponíveis para PC = Detecção eletrônica de fios duplos

MAGMA T12

O MAGMA T12 é especialmente adequado para atar fios grossos e técnicos de urdume com encuz de 1:1.

Quadro de amarração TPF3

O TPF3 é cavalete de preparação universal que pode ser usado com todas as máquinas de atar TOPMATIC e MAGMA e em todos os teares com larguras de trabalho de 100 a 560 cm. Graças a uma vasta gama de possibilidades de configuração, incluindo o princípio selecionável de fixação e a disponibilidade de acoplamento do cavalete para teares mais largos, o dispositivo pode ser adaptado para várias necessidades.