Stäubli: um grupo internacional que atende à todos os setores industriais

Stäubli é uma fornecedora de soluções mecatrônicas inovadoras com três divisões distintas: TextileConnectors e Robotics. Com mais de 4500 funcionários. A empresa gera um volume de negócios anual que ultrapassa 1 bilhão de Francos Suíços. Originalmente fundada em 1892 como uma pequena oficina em Horgen/Zurique, a Stäubli é hoje um grupo internacional com sede em Pfäffikon, Suíça, fornecendo soluções inovadoras para todos os setores industriais em todo o mundo.

Presença global

  • 12 locais de produção industrial, incluindo as empresas do Grupo Stäubli: Multi-Contact e Schönherr.
  • Presença em 25 países atráves de suas filiais de vendas e serviços pós-venda.
  • Representantes em 50 páises.

Missão e visão

A inovação é a força motriz do progresso do Grupo Stäubli. Em nossa busca constante por excelência, nós expandimos nossos conhecimentos e experiência em mecatrônica atráves da concepção, produção, comercialização e suporte em produtos e sistemas em mercados onde a alta produtividade é essencial.

    Foco no cliente

    Stäubli afirma a sua posição como uma empresa inovadora global: 

    • Oferecendo aos clientes os melhores produtos e serviços em termos de qualidade e desempenho;
    • Apoiar ativamente iniciativas que visam a melhoria de produtos e serviços;
    • Manter a sinergia entre as necessidades dos clientes, fornecedores, acionistas, funcionários e preocupações ambientais.

    Faça o download dos nossos catálogos:

    Sobre as nossas divisões: três atividades – um Grupo

    Máquinas têxteis

    Stäubli vem desenvolvendo e produzindo sistemas de alta qualidade para a indústria de tecelagem desde 1892. O Grupo oferece soluções inovadoras e tecnológicas que atendem uma ampla gama de clientes.

    Tecelagem por quadros

    A gama das máquinas e acessórios para a tecelagem por quadros (maquinetas e caixa de excêntricos) permite tanto a produção de tecidos com desenhos simples ou elaborados como de tecidos técnicos.

    Tecelagem Jacquard

    As máquinas Jacquard formam uma gama completa para a tecelagem de vestuários, de tecidos de decoração, felpudos, etiquetas e outros tecidos com desenhos elaborados. Os pavilhões completam as instalações Jacquard.

    Sistemas de Preparação para Tecelagem

    As máquinas automáticas de remeter os fios de urdume em quadros de liços asseguram uma troca de artigo rápida e eficaz. As instalações de máquinas de atar urdumes permitem uma melhor flexibilidade, produtividade e qualidade de tecelagem. Os componentes do sistema UNILINK contribuem para a racionalização dos processos, associando-se às instalações de atar e remeter.

    Tecelagem de tapetes

    As máquinas Schönherr oferecem o máximo de flexibilidade para a produção de todo tipo de tapete de face simples ou dupla, em pêlo ou bouclê. Os teares para tapetes estão equipados com caixas de excêntricos ou maquineta e máquina Jacquard Stäubli.

    Connectors

    Como um dos principais fabricantes de sistemas de conexão rápida, a Stäubli preenche os requisitos de conexão para todos os tipos de líquidos, gases e energia elétrica. Estes produtos, padrão ou específico (conexões simples e múltiplas, trocadores de ferramenta, sistemas de troca rápida de molde) combinam desempenho, qualidade, segurança, confiabilidade e durabilidade.

    Fluidos e Gases

    Os engates rápidos Stäubli são modulares e podem lidar com uma ampla gama de fluidos, pressão, temperatura, vácuo e ambientes de trabalho. As aplicações típicas incluem ar comprimido, ar respirável, hidráulica, energia alternativa, líquidos e gases.

    Trocadores de ferramentas

    Uma gama completa de sistemas de troca rápida de ferramentas combinando produtividade ideal com normas exemplares de segurança.

    Energia elétrica e dados

    Multi-Contact, empresa do Grupo Stäubli desenvolve e produz inúmeras variações de conectores elétricos de potência, de transferência de dados, fibra óptica, aplicações coaxiais, incluindo cabos, conectores e caixas de distribuição para aplicações fotovoltaicas.

    Responsabilidade ambiental e segurança

    As conexões Stäubli respondem aos critérios de segurança, vedação e confiabilidade mais exigentes. A segurança comprovada Stäubli previne acidentes no local de trabalho. A tecnologia antipoluição integrada nos engates Stäubli contribui para a limpeza do ambiente de trabalho.

    Aplicações para qualquer indústria

    Clientes em uma ampla gama de indústrias confiam nas soluções e serviços Stäubli:

    AutomotivaFerroviáriaNuclearMáquinas-ferramentasPlásticosAçoCombustíveis alternativosPetróleo e GásQuímicoAutomobilismoDefesa e aeroespacial

    Robotics

    Caracterizando-se por alta produtividade e precisão, os robôs Stäubli oferecem soluções para todas as indústrias. A completa gama de produtos inclui robôs de movimentação extremamente rápida, robôs SCARA de 4 eixos, bem como robôs de 6 eixos. A linha de produtos da divisão Robotics também inclui os controladores, softwares e aplicativos profissionais de qualidade e desempenho inigualáveis.

    Robôs industriais

    A Stäubli oferece uma gama completa de robôs projetados para suportar até 190 kg de carga útil. Isso inclui robôs dedicados à uma ampla gama de aplicações: montagem, corte, usinagem, pintura, embalagem, paletização, polimento e muito mais.

    Controladores

    Os controladores Stäubli CS8 fornecem uma plataforma completa de controle para a gama de robôs Stäubli.

    Software

    A plataforma VAL3 é um sistema unificado que permite que todas as suas soluções robóticas falem a mesma língua.

    Robótica de precisão e produtividade em qualquer indústria

    As aplicações típicas de robôs Stäubli para além da indústria em geral incluem:

    Eletrônica e fotovoltaicaAlimentíciaCiências biológicas / farmacêutica / médicaUsinagem e carga e descarga de MáquinasPlásticosPinturaMuito mais
    Os robôs Staubli podem atuar sob as condições mais extremas, que vão desde robôs para “salas limpas”, ou para ambientes muito exigentes com explosivos e poeira, bem como processamento de alimentos e outros ambientes que exigem a manutenção de normas rígidas de esterilidade.