Get the Flash Player  to see this animation/video.

Robôs Stäubli para lavagem – a solução mais limpa

A mudança para soluções de lavagem com robôs Stäubli desenhados com a finalidade de trabalhar em ambientes úmidos tem permitido aos usuários desfrutar de benefícios como aumento de produção e qualidade do produto enquanto, ao mesmo tempo, reduz despesa com materiais e custos de operação. Esses robôs especialmente vedados podem portar o jato de lavagem ou a peça usinada e são resistentes à água, bem como diversas soluções químicas, em meio ácido ou alcalino. Amplamente utilizado na indústria automotiva, fundição e usinagem, eles são adequados para aplicações de lavagem, limpeza, rebarbação, enxague, desengorduramento e secagem.

Limpeza, desempenho consistente, mesmo nos ambientes mais exigentes.

Benefícios do robô para lavagem

  • Manutenção da qualidade do produto e taxas de produção, a melhoria do processo de acordo com o produto a ser lavado/limpo/rebarbado.
  • Flexibilidade do posicionamento do robô permite a adoção de posições de limpeza praticamente ilimitadas.
  • Níveis mais altos de remoção de impurezas reduz o risco de falha da peça ou rejeição pela qualidade.
  • Redução de custos (uso reduzido de água, eletricidade, ar e produtos químicos).
  • Robô de lavagem/limpeza remove níveis de impureza mais altos do que os métodos tradicionais, incluindo partículas residuais.
  • Elimina a necessidade da presença de operadores humanos em ambientes hostis.

Vantagens dos robôs Stäubli

  • A mais extensa gama de robôs dedicados para lavagem/limpeza do mercado. (desde 600 mm até 2400 mm de alcance)
  • 15 anos de experiência em aplicações de lavagem/limpeza fazem da Stäubli a líder de mercado.
  • Compatível com as soluções de limpeza e desinfecção mais comuns (pode ser lavado com espuma)
  • Base reduzida e amplo envelope de trabalho esférico permite fácil instalação em espaços apertados.
  • A estrutura totalmente vedada garante que não haverá necessidade de adquirir nenhuma cobertura adicional para o braço.
  • Pode se utilizados para transportar peças ou ferramentas de limpeza com cargas de até 150 quilos.
  • Maior base instalada com a indústria, sucesso comprovado.
  • Custos reduzidos ao proprietário devido à alta confiabilidade, manutenção baixa, ciclos longos de trabalho e menos consumo de energia elétrica.
  • Materiais e métodos especiais para o tratamento da superfície do braço oferecem proteção contra corrosão.
  • Dados de produção e processo disponíveis através de vários canais de comunicação com transferência de informações em tempo real.
  • Fácil e rápida programação com VALtending.
  • Sistema completo de pressurização interna incluindo a base com um único tubo de alimentação.
  • Encoders digitais absolutos – não há necessidade da calibração dos eixos em ambientes hostis e espaços limitados.
  • Sistema livre de bateria
  • Melhor tempo de ciclo devido à criação do caminho com OptimizeLab = maior rendimento
  • Aplicações de -30 ° C até + 80 ° C
  • pH de 2 a 10,5

Quais peças podem ser lavadas por um robô?

  • Motor (cabeçote, bloco de motor, virabrequim, comando de válvulas, turbo, injetores de combustível, etc.).
  • Sistema de transmissão (caixa de câmbio, diferencial, caixa da embreagem).
  • Sistemas de freio (sistema ABS, válvulas, etc.).
  • Na verdade quase toda peça usinada que requer lavagem pode ser lavada por um robô.

Aplicações

Rebarbação por jato de água de alta pressão

Consiste em pulverizar fluido (água ou óleo) em alta pressão geralmente entre 300 ou 3500 bar dependendo do material a ser rebarbado. O robô Stäubli de 6 eixos dá acessibilidade em áreas de difícil acesso, furos de pequeno diâmetro, geometria complexa como furos profundos e cegos. Os robôs Stäubli atendem aos mais altos requisitos de precisão de posicionamento e flexibilidade, melhorando a limpeza das partes rebarbadas. Sem marcas e riscos nas superfícies rebarbadas e sem efeitos térmicos nas peças.

Vídeo de aplicação


PDF (Caso de sucesso)

Escova de limpeza de resíduos

Escovas especializadas podem realizar a remoção de resíduos, usando robôs. Você pode levar a peça à escova, ou levar a escova à peça. Se escolher a segunda opção, a escova pode ser incluída como uma das opções no trocador de ferramentas. Os robôs Stäubli permitem facilmente qualquer orientação da peça-escova garantindo o alcance de muitas arestas de diversos ângulos. Isso é necessário para peças de geometria complicada para atender às exigentes especificações de acabamento.

Desengorduramento por vapor

A aplicação de desengorduramento por vapor é adequada para a limpeza de óleos, graxas e emulsões de componentes levemente contaminados. O solvente é aquecido até o seu ponto de ebulição e o vapor resultante é direcionado para os componentes a serem limpos. A diferença de temperatura entre o vapor e os componentes faz o solvente condensar-se na superfície das peças, o que resulta numa ação de enxágue pelo solvente puro condensado.

Limpeza / Enxague por jato de água

Limpeza por pulverização é um processo clássico utilizado na maioria dos sistemas de limpeza. A energia cinética do jato de pulverização suporta a ação do detergente empregado, desalojando qualquer contaminação da superfície da peça. A pressão dos jatos geralmente está entre 6 e 8 bars para limpeza geral e entre 20 e 25 bars para limpeza pesada. 
O resultado de limpeza depende de como o bico é dirigido para a superfície a ser limpa. Uma simples alteração de movimento entre a peça e o bico de pulverização pode melhorar o resultado. Por isso que, os robôs Stäubli, segurando o bico de jato de água como uma ferramenta são capazes de alcançar os melhores resultados de limpeza
Um processo de pulverização geral pode também ser usado como etapa final de limpeza, quando se trata de padrões elevados de higiene. Dessa maneira, quaisquer pequenas partículas que ainda estiverem grudadas à superfície serão retiradas.

Vídeo de aplicação (1)

Vídeo de aplicação (2)

PDF (Caso de sucesso)

Limpeza / Enxague por banho

O processo envolve a inundação de alta velocidade de um recipiente vazio em que o robô vai colocar o componente que necessita ser limpo. À medida que o produto de limpeza atua sobre as peças, correntes de convecção criadas a partir do aquecimento ou agitação mecânica ajudam desgrudar e remover as impurezas da superfície do metal. Dependendo da aplicação, um ultrassom ou uma fase de lavagem por inundação, podem ser adicionados para intensificar o desempenho de limpeza. Essa manipulação de peças por um robô Stäubli irá proporcionar toda a flexibilidade, confiabilidade e velocidade para você realizar essas etapas.

Vídeo de aplicação

Secagem

Dependendo da precisão da aplicação, bicos de sopro de ar-comprimido, convecção ou secagem por vácuo, ou até mesmo a combinação dos mesmos, pode ser utilizado.
Pré-secagem de peças industriais em geral são realizadas por secagem de ar intensa. Um sistema opcional de secagem por vácuo garante 100% de secagem de toda a peça.
Durante esta etapa final do processo de limpeza, os robôs Stäubli são usados para manipular as peças e manter um alto fluxo de produção.

Vídeo de aplicação

Robôs modelo RX e TX para ambientes úmidos

Robôs para ambientes úmidos

Gama de robôs para ambientes úmidos