Laboratório de Pesquisa

O fator tempo desempenha um papel crucial na pesquisa. Processos assistidos por robôs modernos fornecem resultados rápidos e confiáveis em termos de automação de células de cultura, a fixação de células para os métodos de medição de alto fluxo ou trabalho de laboratório, tais como, manipulação de amostras e envasamento de frascos de cultura.

Aplicações

TX40, ideal para utilização na gestão de composto High-Throughput Screening (HTS-).
TX40, a execução de tarefas complexas em pesquisas de laboratório.

Gama de sistema para amplas funções

Peritos especializados em automação estão desenvolvendo cada vez mais soluções robóticas inovadoras para aplicações na indústria farmacêutica e de biotecnologia, bem como, para pesquisa científica. Utilizando uma mesa automatiza e robôs compactos, modelo Cleanroom, da série TX, o cliente pode obter soluções de alta performance dentro de um espaço confinado. Estes robôs são a primeira escolha para uma variedade de aplicações que vão desde a descoberta de medicamentos para genotipagem e de manipulação de amostra de High Throughput Screening (HTS).

TX60, transportando placas de micro titulação de estação para estação.
TX60, o robô para pipetagem é uma das máquinas com maior desempenho no mercado hoje.
TX60, após o scaneamento do assento das placas de micro titulação, há uma posição exatamente definida.
Quanto ao rastreamento de inibidores, existem critérios específicos que são importantes, tais como, precisão e comportamento no caminho.
TX60, transportando os PTMs para a câmara de incubação com precisão exemplar.

Automação no Laboratório Hi-Tech

Mais e mais operadores de laboratório estão em busca de vias de automação completa para gerenciar este número crescente de amostras. Neste laboratório especial - um dos mais avançados do mundo - milhares de amostras são pipetadas cada dia. Os sistemas robóticos facilitam a análise para uso de amostras com cerca de 10.000 dentro do tempo de seis horas.
Robôs de seis eixos da Staubli são responsáveis pela manipulação das placas de micro titulação entre as várias estações de sistema. Precisão e comportamento do trajeto a ser seguido pelo robô são critérios essenciais na análise laboratorial. Para garantir uma pipetagem livre de erros, as placas MTP’s, devem ser posicionadas com precisão. Os robôs devem ser rápidos, mas ao mesmo tempo, funcionar meticulosamente. O robô TX60 da STAUBLI realiza essas tarefas com êxito.

Robôs de alta velocidade são utilizados para testar possíveis curas para doenças, especificamente para crianças.

Testes para possíveis curas de doenças

Robôs de alta velocidade tem tido um tremendo impacto em projetos experimentais sobre a cura de doenças. Os robôs Stäubli são usados para testar possíveis curas para doenças, especificamente para crianças. A velocidade e a precisão de realizar testes para possíveis curas tornam-se muito importante, quando você ou alguém que você gosta é o paciente à espera de uma tal cura. Com mais de 7.000 doenças e apenas 500 curas conhecidas, a engenharia e a medicina se reuniram para encontrar uma solução, utilizando robôs. Com uma base semanal, os sistemas robóticos realizam milhões de experimentos, sendo mais rápidos e mais precisos do que realizados por um ser humano. Um ser humano levaria 12 anos para fazer o que um robô pode fazer em uma semana.

Video

A Linha Robot Laboratory Crystal® L1 foi desenvolvido por Aseptic Technologies para o preenchimento de medicamentos farmacêuticos injetáveis.

Envasamento asséptico de medicamentos farmacêuticos

O Laboratório Crystal® L1 Linha Robô, é um equipamento semi-automatizado que foi projetado para realizar o envase asséptico de lotes de estabilidade, lotes clínicos e produtos de nicho de produção de medicamentos farmacêuticas injetáveis de frascos fechados do Crystal®. O equipamento pode preencher até 600 frascos por hora. Dentro deste isolador fechado um TX60 modelo stericlean é usado.

Video