Automação Hospitalar

Quando se trata da saúde dos pacientes, não há espaço para erros. As soluções robóticas da Stäubli combinam com, a segurança do paciente, alto desempenho em aplicações quanto a preparação e dispensa de medicamentos de quimioterapia para pacientes individuais, enchendo seringas ou na manipulação segura de medicamentos citotóxicos.

Aplicações

TX40 CleanRoom, soluções de distribuição com alta precisão de citostáticos.

Alta precisão na dispensa de medicamentos

Implantando um conceito inovador, um robô TX40 da Stäubli assume a tarefa de combinar e dosar medicamentos tóxicos para a quimioterapia. O robô de seis eixos pode medir as doses citostáticos com alta precisão, transferindo-os para ampolas, seringas ou sacos de perfusão. A manipulação robótica de medicamentos citotóxicos é um benefício significativo. Os pacientes podem contar com uma dosagem exata pelo robô, que é monitorado por um sistema integrado de controle de qualidade. A equipe clínica não entra em contato com substâncias perigosas durante o processo de fabricação.

Video

TX60L CleanRoom, cada perfil de paciente requer atenção personalizada. O robô garante a confiabilidade absoluta no processo.
TX60L CleanRoom, necessidade de escolha de frascos, bolsas e seringas em várias prateleiras.
Envasamento preciso de seringa com citostáticos altamente tóxicos para a proteção pessoal.
TX60L CleanRoom, manipulação confiável de medicamentos personalizados para o paciente.

Envasamento seguro de seringas e bolsas IV

Dia após dia, uma ampla gama de doses de medicamentos é combinada em farmácias hospitalares para administração de pacientes individuais por meio de seringas de injeção e sacos de perfusão. Para segurança, dentro dos padrões de qualidade, no desempenho desta tarefa sensível e ao mesmo tempo evitar riscos para a equipe do hospital, decorrentes do contato da pele com os medicamentos - alguns dos quais são altamente tóxicos - está sendo feito o aumento do uso de equipamentos de automação assistida por robô.

PDF (success story)