Get the Flash Player  to see this animation/video.

Robôs de usinagem de alta velocidade (hsm)

Desde 2008, a Staubli Robotics vem desenvolvendo uma complete gama de robôs hsm dedicados à operações de usinagem com alta flexibilidade.

Os robôs hsm são projetados para uma série de aplicações de usinagem de alta velocidade: acabamento, modelagem, furação, rosqueamento, rebarbação, contorno, cordão de solda de usinagem e diversos tipos de materiais, incluindo alumínio, aço inoxidável, materiais compósitos, resinas, madeira, vidro e latão.

CaracteristicasBenefícios
Redução de engrenagens Staubli (patenteado)Desenhado e produzido por Staubli, combina alta precisão, rigidez, velocidade, confiabilidade e redução de manutenção.
Estrutura fechada e pressurizadaProteção de motores e cabos integrados ao braço do robô para operações em ambientes hostis (poeira, pulverização, lubrificantes, etc.)
Alcance do braço em até 2600 mmCompleta  gama de robôs que otimizam a utilização da área de trabalho
Troca de ferramenta automáticaProdutividade e flexibilidade maximizadas graças à troca programável ferramenta na gama hsm.
Calibração absolutaMaior precisão para projetos de trajetória
Função de eixo externoAbility to drive an external axis
FlexibilidadeCompativel com uma extensa gama de ferramentas de usinagem (spindles)

Software VAL hsm

Interface homem-maquina para gestão dos parâmetros de controle das ferramentas de usinagem (spindles):

  • Alta velocidade no gerenciamento da interface da ferramenta integrado ao controlador do robô
  • Controle da ferramenta elétrica
  • Funções integradas: iniciar, parar, final de ciclo, início.
  • Modo de segurança e de operação
  • Execução de trajetórias de usinagem usando um arquivo 3D
  • Gerenciamento de configurações de corte
  • Capacidade para fazer upload de arquivos CAD


Completa gama de robôs de usinagem de alta velocidade (hsm)

ModeloCarga máximaAlcanceRepetibilidadeOpções de montagem



TX90 hsm20 kg1000 mm±0.03 mmPiso/ parede/ teto
TX90L hsm15 kg1200 mm±0.035 mmPiso/ parede/ teto
ModeloCarga máximaAlcanceRepetibilidadeOpções de montagem


RX160 hsm34 kg1710 mm±0.03 mmPiso/ parede/ teto
RX160L hsm28 kg2010 mm±0.035 mmPiso/ parede/ teto
ModeloCarga máximaAlcanceRepetibilidadeOpções de montagem


TX200 hsm150 kg2194 mm±0.06 mmPiso/ parede/ teto
TX200L hsm100 kg2594 mm±0.1 mmPiso/ parede/ teto