Get the Flash Player  to see this animation/video.

Soluções e aplicações para a indústria de plásticos

A linha Stäubli de robôs para plásticos é a primeira linha de robôs de seis eixos concebida especificamente para utilização na indústria de plásticos. Eles foram desenvolvidos após consulta detalhada e avaliação por empresas de moldagem por injeção e integradores de sistemas, garantindo soluções de automação altamente especializadas.

RecursosBenefícios
FlexibilidadeSimplesmente reprograme o robô quando houver mudanças de molde e utilize a capacidade total da máquina agrupando vários moldes juntos. Nossos robôs para plásticos podem ser facilmente integrados e mudados para outras máquinas injetoras de moldagem (IMMs). Novos moldes ou processos são facilmente acomodados em nossa extensa linha de plásticos.
VelocidadeOs robôs Stäubli para plásticos são os mais rápidos robôs de seis eixos no mercado em termos de velocidade e aceleração (por exemplo, 0,8 segundos de tempo desmoldagem dentro de um ciclo de 4 segundos).
LimpezaClasse 100 vem de fábrica.
Cumpre os requisitos da indústria de plásticosOs robôs estão disponíveis prontos para usar com hardware Euromap (Europa) ou SPI (EUA) pré-cabeado e intertravamento de segurança, juntamente com uma interface dedicada para a indústria.

 

Cobrindo uma vasta gama de necessidades de automação

Desmoldagem de alta velocidade

A precisão e a rigidez inerente de nossos robôs ajudam a otimizar a velocidade de desmoldagem. Um antebraço fino minimiza o tempo de abertura do molde, enquanto a alta precisão da posição faz com que o braço de robô possa ser movido precisamente para a posição de desmoldagem. A Stäubli tem o robô industrial disponível mais rápido: intervalos de interrupção de apenas 0,59 segundos são consistentemente alcançados em aplicações específicas de desmoldagem. Operações secundárias também podem ser prontamente incluídas no ciclo do robô.

Moldagem em dois turnos

Nossos robôs de seis eixos podem facilmente transferir e manipular componentes parcialmente acabados entre moldes ou IMMS para tarefas de moldagem secundária e sobremoldagem.

Decoração e rotulagem nos moldes

Etiquetas para a decoração de moldes podem ser posicionadas precisamente nos moldes do robô com uma repetibilidade de ± 0,02 mm, utilizando mecanismos especificamente concebidos de pinça dupla no braço robótico. Moldes com caracterizam quatro ou mesmo oito cavidades podem ser preenchidos, cada um com um rótulo decorativo diferente, se necessário.

Carregamento de carga

Qualquer tamanho, forma e quantidade de elementos pode ser facilmente carregado para dentro do molde por nossos robôs para plásticos. O movimento completo de seis eixos garante a colocação precisa e o tempo mínimo de abertura do molde.

Moldagem em ambiente controlado

Nossos robôs para plásticos aprovados para a Classe 100 são adequados para operação em salas limpas e ambientes de baixa contaminação de áreas médicas, farmacêuticas, PVs, óticas e eletrônicas.

Montagem de produto

Os robôs Stäubli são ideais para realizar uma ampla gama de tarefas de montagem, ao lado do IMM ou downstream.

Colagem/vedação

A alta destreza de nossos robôs para plásticos pode acomodar tarefas mais exigentes de aplicação de cola e vedação.

Testes

Testar o componente moldado está se tornando cada vez mais um pré-requisito. Os robôs Stäubli podem tipicamente realizar o teste necessário dentro do tempo de ciclo do IMM.

Embalagem

As peças moldadas podem ser aparadas, ter o jito removido, ser reorientadas, carregadas e empilhadas diretamente dentro do recipiente de saída pelo robô, com todas as sequências completadas no ciclo de funcionamento do IMM.

Os moldadores de injeção de plástico estão cada vez mais agregando valor às suas ofertas através da incorporação de operações adicionais no ciclo básico de desmoldagem. A linha Stäubli de robôs para plásticos oferece a solução de automação ideal, proporcionando uma desmoldagem de alta velocidade, bem como flexibilidade e precisão para realizar uma série de tarefas adicionais.